Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, FR7.5G
118U5362
Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/1/50 220/1/60
118U5362
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladivo (Chladiva) | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Kompresor |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Material Description | SPARE PART, COMP FR7.5G (SINGLE PACK) |
| Model number | FR7.5G |
| Název produktu | Compressor |
| Popis | FR7.5G |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-7 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Technika značení | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Typ výrobku | FR |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Využití úseku | Chlazení HTChlazení LTChlazení MT |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.6 Kilogram |
| Objem | 38.313 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |