Servisní sada, Z04, Prodejní vitrína, Multi balení, 40 pc
077Z7017
Typ výrobku: Z04, Používá se pro výrobek: Prodejní vitrína
077Z7017
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -12.0 °C |
| Chlad - vypnutí [°F] | 10.0 °F |
| Chlad - zapnutí [°F] | 25.5 °F |
| Chlad -zapnutí[°C] | -3.5 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1680 mm |
| kapiláry [in] | 66.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Adaptibilní ovládání ledničky |
| Používá se pro výrobek | Prodejní vitrína |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | cURus |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Střední teplota vypnutí [°C] | 37.5 °F |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -4.0 °C |
| Střední teplota vypnutí [°F] | 25.0 °F |
| Střední teplotazapnutí [°C] | 3.0 °C |
| Teplo - vypnutí [°C] | 2.5 °C |
| Teplo - vypnutí [°F] | 36.5 °F |
| Teplo - zapnutí [°C] | 8.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°F] | 47.0 °F |
| Typ výrobku | Z04 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.142 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.122 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976381 |