Danfoss logo
Box w content

Servisní sada, Z0, Mrazničky bez alarmu, Multi balení, 40 pc

077Z7016

Typ výrobku: Z0, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-34.0 °C
Chlad - vypnutí [°F]-29.0 °F
Chlad - zapnutí [°F]-18.5 °F
Chlad -zapnutí[°C]-28.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]2135 mm
kapiláry [in]84.0 in
Material Description077Z Service thermostat
Množství na formát balení40 pc
Název produktuServisní sada
Označení typuAdaptabilní nízká teplotaRegulace mrazničky
Používá se pro výrobekMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
SchválenícURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Střední teplota vypnutí [°C]-3.0 °F
Střední teplota vypnutí [°C]-23.9 °C
Střední teplota vypnutí [°F]-11.0 °F
Střední teplotazapnutí [°C]-19.5 °C
Teplo - vypnutí [°C]-16.0 °C
Teplo - vypnutí [°F]3.0 °F
Teplo - zapnutí [°C]-12.5 °C
Teplo - zapnutí [°F]9.5 °F
Typ výrobkuZ0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.142 Kilogram
Čistá hmotnost0.122 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.442 Liter
EAN/UPC5702428976374