Servisní sada, Z0, Mrazničky bez alarmu, Multi balení, 40 pc
077Z7015
Typ výrobku: Z0, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu
077Z7015
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -34.0 °C |
| Chlad - vypnutí [°F] | -29.0 °F |
| Chlad - zapnutí [°F] | -18.5 °F |
| Chlad -zapnutí[°C] | -28.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1070 mm |
| kapiláry [in] | 42.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Adaptabilní nízká teplotaRegulace mrazničky |
| Používá se pro výrobek | Mrazničky bez alarmu |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | cURus |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -3.0 °F |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -23.9 °C |
| Střední teplota vypnutí [°F] | -11.0 °F |
| Střední teplotazapnutí [°C] | -19.5 °C |
| Teplo - vypnutí [°C] | -16.0 °C |
| Teplo - vypnutí [°F] | 3.0 °F |
| Teplo - zapnutí [°C] | -12.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°F] | 9.5 °F |
| Typ výrobku | Z0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.125 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.122 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976367 |