Servisní sada, Z0, Ledničky, Multi balení, 40 pc
077Z7013
Typ výrobku: Z0, Používá se pro výrobek: Ledničky
077Z7013
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -25.4 °C |
| Chlad - vypnutí [°F] | -14.0 °F |
| Chlad - zapnutí [°F] | 3.0 °F |
| Chlad -zapnutí[°C] | -16.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 2135 mm |
| kapiláry [in] | 84.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Adaptibilní ovládání ledničky/mrazničkyOvládání |
| Používá se pro výrobek | Ledničky |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | cURus |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Střední teplota vypnutí [°C] | 21.5 °F |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -12.9 °C |
| Střední teplota vypnutí [°F] | 9.0 °F |
| Střední teplotazapnutí [°C] | -5.9 °C |
| Teplo - vypnutí [°C] | -3.4 °C |
| Teplo - vypnutí [°F] | 26.0 °F |
| Teplo - zapnutí [°C] | 2.3 °C |
| Teplo - zapnutí [°F] | 36.0 °F |
| Typ výrobku | Z0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.148 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.147 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976343 |