Danfoss logo
Box w content

Servisní sada, Z0, Ledničky, Multi balení, 40 pc

077Z7012

Typ výrobku: Z0, Používá se pro výrobek: Ledničky

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-25.4 °C
Chlad - vypnutí [°F]-14.0 °F
Chlad - zapnutí [°F]3.0 °F
Chlad -zapnutí[°C]-16.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1070 mm
kapiláry [in]42.0 in
Material Description077Z Service thermostat
Množství na formát balení40 pc
Název produktuServisní sada
Označení typuAdaptibilní ovládání ledničky/mrazničkyOvládání
Používá se pro výrobekLedničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
SchválenícURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Střední teplota vypnutí [°C]21.5 °F
Střední teplota vypnutí [°C]-12.9 °C
Střední teplota vypnutí [°F]9.0 °F
Střední teplotazapnutí [°C]-5.9 °C
Teplo - vypnutí [°C]-3.4 °C
Teplo - vypnutí [°F]26.0 °F
Teplo - zapnutí [°C]2.3 °C
Teplo - zapnutí [°F]36.0 °F
Typ výrobkuZ0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.142 Kilogram
Čistá hmotnost0.122 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.442 Liter
EAN/UPC5702428976336