Servisní sada, Z6, Lednička s automatickým odmrazováním, Multi balení, 40 pc
077Z7010
Typ výrobku: Z6, Používá se pro výrobek: Lednička s automatickým odmrazováním
077Z7010
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -12.7 °C |
| Chlad - vypnutí [°F] | 9.0 °F |
| Chlad - zapnutí [°F] | 38.0 °F |
| Chlad -zapnutí[°C] | 3.3 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 990 mm |
| kapiláry [in] | 39.0 in |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Konstantní sepnutíOvládání ledničky |
| Používá se pro výrobek | Lednička s automatickým odmrazováním |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | cURus |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Střední teplota vypnutí [°C] | 38.0 °F |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -7.3 °C |
| Střední teplota vypnutí [°F] | 19.0 °F |
| Střední teplotazapnutí [°C] | 3.3 °C |
| Teplo - vypnutí [°C] | -2.2 °C |
| Teplo - vypnutí [°F] | 28.0 °F |
| Teplo - zapnutí [°C] | 3.3 °C |
| Teplo - zapnutí [°F] | 38.0 °F |
| Typ výrobku | Z6 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.142 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.122 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975971 |