Danfoss logo
077B7354

Průmyslová sada, B045

077B7354

Označení typu: Průmyslová sada, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]440 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 100pc/box
Množství na formát balení100 pc
Název produktuPrůmyslová sada
Označení CEYes
Označení typuPrůmyslová sada
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seřizovací polohaFixed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]3.3 °C
Teplo - zapnutí [°C]7.3 °C
Typ výrobkuB045
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.083 Kilogram
Čistá hmotnost0.069 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5702428518048