Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Průmyslová sada, B0

077B7314

Označení typu: Průmyslová sada, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-21.4 °C
Chlad -zapnutí[°C]-14.3 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Množství na formát balení80 pc
Název produktuPrůmyslová sada
Označení CEYes
Označení typuPrůmyslová sada
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seřizovací polohaTEPLÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-1.2 °C
Teplo - zapnutí [°C]3.3 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.106 Kilogram
Čistá hmotnost0.09 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.295 Liter
EAN/UPC5702424029418