Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Průmyslová sada, B0

077B7292

Označení typu: Průmyslová sada, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 80

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]1.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]5.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]650 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Množství na formát balení80 pc
Název produktuPrůmyslová sada
Označení typuPrůmyslová sada
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníCE
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]9.5 °C
Teplo - zapnutí [°C]12.5 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost91 Gram
Čistá hmotnost60 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.295 Liter
EAN/UPC5715162980279