Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Průmyslová sada, B0

077B7288

Označení typu: Průmyslová sada, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 90

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]1.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]5.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Množství na formát balení90 pc
Název produktuPrůmyslová sada
Označení CEYes
Označení typuPrůmyslová sada
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníCE
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]9.5 °C
Teplo - zapnutí [°C]12.5 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost100 Gram
Čistá hmotnost90 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715162696507