Průmyslová sada, B0
077B7287
Označení typu: Průmyslová sada, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 75
077B7287
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -24.5 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -18.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Množství na formát balení | 75 pc |
| Název produktu | Průmyslová sada |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Průmyslová sada |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -14.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | -9.5 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.112 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.08 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424642402 |