Servisní termostat; S příslušenstvím, B6
077B7274
Typ výrobku: B6, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Teplo - zapnutí [°C]: 4.5, Teplo - vypnutí [°C]: -4, Chlad - vypnutí [°C]: -10.5, Chlad - vypnutí [°C]: -10.5, Kapilární trubice [mm]: 900
077B7274
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -10.5 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 4.5 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 900 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Servisní termostatS příslušenstvím |
| Používá se pro výrobek | Refrig.w.automatic defrost |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplo - vypnutí [°C] | -4.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 4.5 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 144 Gram |
| Čistá hmotnost | 70 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029548 |