Servisní termostat; S příslušenstvím, B62
077B7104
Typ výrobku: B62, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Používá se pro výrobek: Dvojdvéřové chladničky, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -12.5, Chlad - vypnutí [°C]: -23, Chlad - vypnutí [°C]: -23, Kapilární trubice [mm]: 1000
077B7104
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -23.0 °C |
| Chlad - vypnutí [°F] | -9.4 °F |
| Chlad - zapnutí [°F] | 38.3 °F |
| Chlad -zapnutí[°C] | 3.5 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| kapiláry [in] | 39.4 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Servisní termostatS příslušenstvím |
| Používá se pro výrobek | Dvojdvéřové chladničky |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplo - vypnutí [°C] | -12.5 °C |
| Teplo - vypnutí [°F] | 9.5 °F |
| Teplo - zapnutí [°C] | 3.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°F] | 38.3 °F |
| Typ výrobku | B62 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 142 Gram |
| Čistá hmotnost | 132 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |