Danfoss logo
Box w content

Servisní termostat; S příslušenstvím, B0

077B7102

Typ výrobku: B0, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -9.5, Teplo - vypnutí [°C]: -15, Chlad -zapnutí[°C]: -18, Chlad - vypnutí [°C]: -24.5, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-24.5 °C
Chlad - vypnutí [°F]-12.1 °F
Chlad - zapnutí [°F]0.4 °F
Chlad -zapnutí[°C]-18.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
kapiláry [in]47.2 in
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množství na formát balení40 pc
Název produktuServisní sada
Označení CEYes
Označení typuServisní termostatS příslušenstvím
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplo - vypnutí [°C]-15.0 °C
Teplo - vypnutí [°F]5.0 °F
Teplo - zapnutí [°C]-9.5 °C
Teplo - zapnutí [°F]14.9 °F
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.136 Kilogram
Čistá hmotnost0.015 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424026592