B0
077B7088
Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 50
077B7088
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -8.5 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -1.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Název produktu | Průmyslová sada |
| Označení typu | Without add. function |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | CE |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 6.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 11.5 °C |
| Typ výrobku | B0 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 144 Gram |
| Čistá hmotnost | 88 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |