Danfoss logo
Průmyslová sada, B20-product-details

Průmyslová sada, B20

077B7086

Průmyslová sada, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-34.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]-24.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]2300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Množství na formát balení50 pc
Název produktuPrůmyslová sada
Označení typuWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníCE
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-17.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-10.0 °C
Typ výrobkuB20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost158 Gram
Čistá hmotnost132 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984