Danfoss logo
Průmyslová sada, B62-product-details

Průmyslová sada, B62

077B7083

Průmyslová sada, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-27.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]3.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1600 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Množství na formát balení50 pc
Název produktuPrůmyslová sada
Označení typuWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníCE
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-11.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]3.5 °C
Typ výrobkuB62

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost148 Gram
Čistá hmotnost122 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.472 Liter
EAN/UPC5715255160977