Danfoss logo
Box w content

Servisní termostat; S příslušenstvím, B0

077B7068

Typ výrobku: B0, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -16.7, Teplo - vypnutí [°C]: -23.5, Chlad -zapnutí[°C]: -21.8, Chlad - vypnutí [°C]: -29.5, Kapilární trubice [mm]: 623

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-29.5 °C
Chlad - vypnutí [°F]-21.1 °F
Chlad - zapnutí [°F]-7.2 °F
Chlad -zapnutí[°C]-21.8 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]623 mm
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množství na formát balení40 pc
Název produktuServisní sada
Označení CEYes
Označení typuServisní termostatS příslušenstvím
Používá se pro výrobekMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Střední teplota vypnutí [°C]-26.4 °C
Střední teplotazapnutí [°C]-19.2 °C
Teplo - vypnutí [°C]-23.5 °C
Teplo - vypnutí [°F]-10.3 °F
Teplo - zapnutí [°C]-16.7 °C
Teplo - zapnutí [°F]2.0 °F
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost121 Gram
Čistá hmotnost120 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916