Danfoss logo
Box w content

Servisní termostat; S příslušenstvím, B6

077B7061

Typ výrobku: B6, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Teplo - zapnutí [°C]: 2.9, Teplo - vypnutí [°C]: -5.9, Chlad - vypnutí [°C]: -10.6, Chlad - vypnutí [°C]: -10.6, Kapilární trubice [mm]: 1067

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-10.6 °C
Chlad -zapnutí[°C]2.9 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1067 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množství na formát balení40 pc
Název produktuServisní sada
Označení CEYes
Označení typuServisní termostatS příslušenstvím
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Střední teplota vypnutí [°C]-7.7 °C
Střední teplotazapnutí [°C]2.9 °C
Teplo - vypnutí [°C]-5.9 °C
Teplo - zapnutí [°C]2.9 °C
Typ výrobkuB6
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost129 Gram
Čistá hmotnost125 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702428949828