Servisní termostat; S příslušenstvím, B6
077B7060
Typ výrobku: B6, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Teplo - zapnutí [°C]: 5.4, Teplo - vypnutí [°C]: -4.6, Chlad - vypnutí [°C]: -9.3, Chlad - vypnutí [°C]: -9.3, Kapilární trubice [mm]: 1067
077B7060
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -9.3 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 5.4 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Servisní termostatS příslušenstvím |
| Používá se pro výrobek | Refrig.w.automatic defrost |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -6.4 °C |
| Střední teplotazapnutí [°C] | 5.4 °C |
| Teplo - vypnutí [°C] | -4.6 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 5.4 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 129 Gram |
| Čistá hmotnost | 120 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950978 |