Servisní termostat; S příslušenstvím, B6
077B7051
Typ výrobku: B6, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Teplo - zapnutí [°C]: 5, Teplo - vypnutí [°C]: -6.2, Chlad - vypnutí [°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -11, Kapilární trubice [mm]: 1000
077B7051
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -11.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 5.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | Servisní termostatS příslušenstvím |
| Používá se pro výrobek | Refrig.w.automatic defrost |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | CE |
| Teplo - vypnutí [°C] | -6.2 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 5.0 °C |
| Typ výrobku | B6 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 138 Gram |
| Čistá hmotnost | 128 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |