Danfoss logo
Box w content

Servisní termostat; S příslušenstvím, B0

077B7050

Typ výrobku: B0, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Teplo - zapnutí [°C]: -2.8, Teplo - vypnutí [°C]: -11, Chlad -zapnutí[°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -23, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-23.0 °C
Chlad - vypnutí [°F]-9.4 °F
Chlad - zapnutí [°F]12.2 °F
Chlad -zapnutí[°C]-11.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
kapiláry [in]47.2 in
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Množství na formát balení40 pc
Název produktuServisní sada
Označení CEYes
Označení typuServisní termostatS příslušenstvím
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobek1door refrigerators,warm defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Teplo - odtávání[°C]6.5 °C
Teplo - vypnutí [°C]-11.0 °C
Teplo - vypnutí [°F]12.2 °F
Teplo - zapnutí [°C]-2.8 °C
Teplo - zapnutí [°F]27.0 °F
Teplo-odtávání [°F]43.7 °F
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost138 Gram
Čistá hmotnost128 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424692117