Servisní termostat; S příslušenstvím, B3
077B7007
Typ výrobku: B3, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Používá se pro výrobek: Mrazničky s pasivním alarmem, Teplo - zapnutí [°C]: -10, Teplo - vypnutí [°C]: -17, Chlad - vypnutí [°C]: -34.5, Chlad - vypnutí [°C]: -34.5, Kapilární trubice [mm]: 2300
077B7007
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -34.5 °C |
| Chlad - vypnutí [°F] | -30.1 °F |
| Chlad - zapnutí [°F] | -11.2 °F |
| Chlad -zapnutí[°C] | -24.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Multi balení |
| Kapilární trubice [mm] | 2300 mm |
| kapiláry [in] | 90.5 in |
| Material Description | 077B Service thermostat no. 7 |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Servisní termostatS příslušenstvím |
| Používá se pro výrobek | Mrazničky s pasivním alarmem |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Signál Chlad -zapnutí [°C] | -19.0 °C |
| Signál Teplo -diference [°C] | 4.0 °C |
| Teplo - vypnutí [°C] | -17.0 °C |
| Teplo - vypnutí [°F] | 1.4 °F |
| Teplo - zapnutí [°C] | -10.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°F] | 14.0 °F |
| Typ výrobku | B3 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 158 Gram |
| Čistá hmotnost | 132 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006600 |