Danfoss logo
Box w content

Servisní termostat; S příslušenstvím, B62

077B7003

Typ výrobku: B62, Označení typu: Servisní termostat; S příslušenstvím, Používá se pro výrobek: Ledničky; S automatickým odmrazováním, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -27.5, Chlad - vypnutí [°C]: -27.5, Kapilární trubice [mm]: 1600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-27.5 °C
Chlad - vypnutí [°F]-17.5 °F
Chlad - zapnutí [°F]38.3 °F
Chlad -zapnutí[°C]3.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníMulti balení
Kapilární trubice [mm]1600 mm
kapiláry [in]63.0 in
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description077B Service thermostat no. 3
Množství na formát balení40 pc
Název produktuServisní sada
Označení CEYes
Označení typuServisní termostatS příslušenstvím
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekLedničkyS automatickým odmrazováním
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplo - vypnutí [°C]-11.0 °C
Teplo - vypnutí [°F]12.2 °F
Teplo - zapnutí [°C]3.5 °C
Teplo - zapnutí [°F]38.3 °F
Typ výrobkuB62
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost148 Gram
Čistá hmotnost122 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570