Termostat, B6
077B6926
Typ výrobku: B6, Teplo - zapnutí [°C]: 2.4, Teplo - vypnutí [°C]: -8.4, Chlad - vypnutí [°C]: -15.7, Chlad - vypnutí [°C]: -15.7, Kapilární trubice [mm]: 1842
077B6926
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -15.7 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 2.4 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1842 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Množství na formát balení | 80 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Používá se pro výrobek | Refrig.w.automatic defrost |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STŘEDNÍ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -12.0 °C |
| Střední teplotazapnutí [°C] | 2.4 °C |
| Svorky | SVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -8.4 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 2.4 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.086 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.08 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424031428 |