Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6335

Typ výrobku: B63, Používá se pro výrobek: Lednička s automatickým odmrazováním, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -12.5, Chlad - vypnutí [°C]: -21, Chlad - vypnutí [°C]: -21, Kapilární trubice [mm]: 1010

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-21.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]3.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1010 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Používá se pro výrobekLednička s automatickým odmrazováním
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-12.5 °C
Teplo - zapnutí [°C]3.5 °C
Typ výrobkuB63
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost97 Gram
Čistá hmotnost92 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992