Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6331

Typ výrobku: B63, Teplo - zapnutí [°C]: 4, Teplo - vypnutí [°C]: -13, Chlad - vypnutí [°C]: -25, Chlad - vypnutí [°C]: -25, Kapilární trubice [mm]: 2250

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-25.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]4.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]2250 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Množství na formát balení45 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTŘEDNÍ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Střední teplota vypnutí [°C]-18.5 °C
Střední teplotazapnutí [°C]4.0 °C
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-13.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]4.0 °C
Typ výrobkuB63
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.127 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Objem0.525 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens