Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6172

Typ výrobku: B6, Používá se pro výrobek: S automatickým odmrazováním, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -5, Chlad - vypnutí [°C]: -21, Chlad - vypnutí [°C]: -21, Kapilární trubice [mm]: 900

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-21.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]3.5 °C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]650 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Používá se pro výrobekS automatickým odmrazovánímRefrigerator
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-5.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]3.5 °C
Typ výrobkuB6
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost90 Gram
Čistá hmotnost85 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424014544