Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B52

077B5272

Teplo - zapnutí [°C]: 8.5, Teplo - vypnutí [°C]: -11.2, Chlad -zapnutí[°C]: 2.4, Chlad - vypnutí [°C]: -21.5, Kapilární trubice [mm]: 790

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-21.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]2.4 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]790 mm
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Střední teplota vypnutí [°C]-18.1 °C
Střední teplotazapnutí [°C]4.3 °C
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-11.2 °C
Teplo - zapnutí [°C]8.5 °C
Typ výrobkuB52
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424640200