Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B52

077B5271

Teplo - zapnutí [°C]: 8.9, Teplo - vypnutí [°C]: -9.5, Chlad -zapnutí[°C]: 2.5, Chlad - vypnutí [°C]: -20, Kapilární trubice [mm]: 800

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-20.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]2.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-9.5 °C
Teplo - zapnutí [°C]8.9 °C
Typ výrobkuB52
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost95 Gram
Čistá hmotnost90 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540