Termostat, B5
077B5033
Typ výrobku: B5, Teplo - zapnutí [°C]: 6.3, Teplo - vypnutí [°C]: -5.3, Chlad -zapnutí[°C]: 3.5, Chlad - vypnutí [°C]: -9.4, Kapilární trubice [mm]: 900
077B5033
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -9.4 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 3.5 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 900 mm |
| Material Description | Thermostat 077B5, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | With large differential andautomatic defrost |
| Používá se pro výrobek | Lednička s automatickým odmrazováním |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Svorky | SVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -5.3 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 6.3 °C |
| Typ výrobku | B5 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 79 Gram |
| Čistá hmotnost | 74 Gram |
| Objem | 0.236 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162878682 |
| Proposition 65 | No significant risk |