Termostat, B4
077B4047
Typ výrobku: B4, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Ledničky; s manuálním odmrazováním, Teplo - zapnutí [°C]: -4, Teplo - vypnutí [°C]: -13, Chlad - vypnutí [°C]: -22, Chlad - vypnutí [°C]: -22, Kapilární trubice [mm]: 1000
077B4047
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alt. Kód Danfoss 1 (provozní) | 077B4047 |
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -22.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -11.0 °C |
| Chlad- odtávání[°C] | 6.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Množství na formát balení | 80 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Standardní termostat |
| Používá se pro výrobek | Ledničkys manuálním odmrazováním |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | TEPLÝ |
| Servisní termostat pro | 077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - odtávání[°C] | 6.0 °C |
| Teplo - vypnutí [°C] | -13.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | -4.0 °C |
| Typ výrobku | B4 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.096 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.09 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424012205 |