Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3694

Typ výrobku: B62, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 4.5, Teplo - vypnutí [°C]: -13, Chlad - vypnutí [°C]: -20, Chlad - vypnutí [°C]: -20, Kapilární trubice [mm]: 1100

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-20.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]4.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Používá se pro výrobekLedničky
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-13.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]4.5 °C
Typ výrobkuB62
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost94.2 Gram
Čistá hmotnost89.2 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255224976