Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3693

Typ výrobku: B62, Používá se pro výrobek: Ledničky; S automatickým odmrazováním, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -27.5, Chlad - vypnutí [°C]: -27.5, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-27.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]3.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Používá se pro výrobekLedničkyS automatickým odmrazováním
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-11.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]3.5 °C
Typ výrobkuB62
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost96 Gram
Čistá hmotnost91 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715255124375