Termostat, B62
077B3691
Typ výrobku: B62, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -12.5, Chlad - vypnutí [°C]: -21, Chlad - vypnutí [°C]: -21, Kapilární trubice [mm]: 1010
077B3691
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -21.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 3.5 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1010 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 90 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | With constant cut-in,automat. defrost and aux. cont |
| Používá se pro výrobek | Refrig.w.automatic defrost |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | TEPLÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -12.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 3.5 °C |
| Typ výrobku | B62 |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 97 Gram |
| Čistá hmotnost | 92 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255065029 |