Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3689

Typ výrobku: B6, Teplo - zapnutí [°C]: 4.5, Teplo - vypnutí [°C]: -13, Chlad - vypnutí [°C]: -26, Chlad - vypnutí [°C]: -26, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-26.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]4.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-13.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]4.5 °C
Typ výrobkuB6
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Objem0.236 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162787397
Proposition 65No significant risk