Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3686

Typ výrobku: B6, Teplo - zapnutí [°C]: 5, Teplo - vypnutí [°C]: -17, Chlad - vypnutí [°C]: -28, Chlad - vypnutí [°C]: -28, Kapilární trubice [mm]: 700

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-28.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]5.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]700 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Teplo - vypnutí [°C]-17.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB6
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715162704929