Termostat, B6
077B3683
Typ výrobku: B6, Teplo - zapnutí [°C]: 4, Teplo - vypnutí [°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -22, Chlad - vypnutí [°C]: -22, Kapilární trubice [mm]: 825
077B3683
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -22.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 4.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 825 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Používá se pro výrobek | Refrig.w.automatic defrost |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -11.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 4.0 °C |
| Typ výrobku | B6 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 89 Gram |
| Čistá hmotnost | 84 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |