Termostat, B62
077B3682
Typ výrobku: B62, Teplo - zapnutí [°C]: 4, Teplo - vypnutí [°C]: -12, Chlad - vypnutí [°C]: -28, Chlad - vypnutí [°C]: -28, Kapilární trubice [mm]: 660
077B3682
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -28.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 4.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 660 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| Používá se pro výrobek | Refrig.w.automatic defrost |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -12.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 4.0 °C |
| Typ výrobku | B62 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 84 Gram |
| Čistá hmotnost | 75 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162664438 |