Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3663

Typ výrobku: B62, Teplo - zapnutí [°C]: 5, Teplo - vypnutí [°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -30, Chlad - vypnutí [°C]: -30, Kapilární trubice [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-30.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]5.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-11.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB62
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.085 Kilogram
Čistá hmotnost0.08 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5702428508377