Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3643

Typ výrobku: B62, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Ledničky; S automatickým odmrazováním, Teplo - zapnutí [°C]: 4.5, Teplo - vypnutí [°C]: -9, Chlad - vypnutí [°C]: -27, Chlad - vypnutí [°C]: -27, Kapilární trubice [mm]: 1650

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-27.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]4.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1650 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuStandardní termostat
Používá se pro výrobekLedničkyS automatickým odmrazováním
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-9.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]4.5 °C
Typ výrobkuB62
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.115 Kilogram
Čistá hmotnost0.11 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943