Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3606

Typ výrobku: B6, Teplo - zapnutí [°C]: 5, Teplo - vypnutí [°C]: -13.1, Chlad - vypnutí [°C]: -28.9, Chlad - vypnutí [°C]: -28.9, Kapilární trubice [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-28.9 °C
Chlad -zapnutí[°C]5.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Používá se pro výrobekRefrig.w.automatic defrost
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTŘEDNÍ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Střední teplota vypnutí [°C]-21.0 °C
Střední teplotazapnutí [°C]5.0 °C
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-13.1 °C
Teplo - zapnutí [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB6
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.085 Kilogram
Čistá hmotnost0.08 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428894500