Termostat, B20
077B2834
Typ výrobku: B20, Teplo - zapnutí [°C]: -19.5, Teplo - vypnutí [°C]: -23.5, Chlad - vypnutí [°C]: -34.5, Chlad - vypnutí [°C]: -34.5, Kapilární trubice [mm]: 800
077B2834
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -34.5 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -30.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 737 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Používá se pro výrobek | Freezer |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | TEPLÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Signál Chlad -zapnutí [°C] | -26.5 °C |
| Signál Teplo -diference [°C] | 3.0 °C |
| Souč. brzdné zařízení [EBD] | 077R0379 ref. 1 |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -23.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | -19.5 °C |
| Typ výrobku | B20 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 89 Gram |
| Čistá hmotnost | 84 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255145530 |