Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2833

Typ výrobku: B20, Teplo - zapnutí [°C]: -15, Teplo - vypnutí [°C]: -21, Chlad - vypnutí [°C]: -29, Chlad - vypnutí [°C]: -29, Kapilární trubice [mm]: 2400

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-29.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-22.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]2400 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Množství na formát balení60 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Používá se pro výrobekFreezer
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Signál Chlad -zapnutí [°C]-17.0 °C
Signál Teplo -diference [°C]4.0 °C
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-21.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-15.0 °C
Typ výrobkuB20
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost109 Gram
Čistá hmotnost99 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.394 Liter
EAN/UPC5715255124436