Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2832

Typ výrobku: B20, Používá se pro výrobek: Mrazničky s aktivním alarmem, Teplo - zapnutí [°C]: -11, Teplo - vypnutí [°C]: -21, Chlad - vypnutí [°C]: -27, Chlad - vypnutí [°C]: -27, Kapilární trubice [mm]: 800

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-27.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-15.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Používá se pro výrobekMrazničky s aktivním alarmem
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Signál Chlad -zapnutí [°C]-12.5 °C
Signál Teplo -diference [°C]3.0 °C
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-21.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-11.0 °C
Typ výrobkuB20
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5702424686574