Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2828

Typ výrobku: B20, Používá se pro výrobek: Mrazničky s aktivním alarmem, Teplo - zapnutí [°C]: -11, Teplo - vypnutí [°C]: -16, Chlad - vypnutí [°C]: -26, Chlad - vypnutí [°C]: -26, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-26.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-20.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Používá se pro výrobekMrazničky s aktivním alarmem
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Signál Chlad - zapnutí [°C]3.5 °C
Signál Teplo -sepnutí signálu[°C]-8.5 °C
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-16.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-11.0 °C
Typ výrobkuB20
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost101 Gram
Čistá hmotnost95 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424642136