Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B26

077B2670

Teplo - zapnutí [°C]: -15, Teplo - vypnutí [°C]: -21, Chlad -zapnutí[°C]: -22, Chlad - vypnutí [°C]: -29, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-29.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-22.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Množství na formát balení80 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
Používá se pro výrobekFreezers with active alarm andsuperfunction
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Signál Chlad -zapnutí [°C]-14.0 °C
Signál Teplo -diference [°C]6.5 °C
Signál Teplo -sepnutí signálu[°C]-8.5 °C
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-21.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-15.0 °C
Typ výrobkuB26
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost95 Gram
Čistá hmotnost90 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057