Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1810

Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 6.3, Teplo - vypnutí [°C]: 4.5, Chlad -zapnutí[°C]: -0.5, Chlad - vypnutí [°C]: -2.5, Kapilární trubice [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-2.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]-0.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWithout additional functional
Používá se pro výrobekBEER DISPENSER
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]4.5 °C
Teplo - zapnutí [°C]6.3 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255248033