Termostat, B0
077B1809
Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 7.9, Teplo - vypnutí [°C]: 4.5, Chlad -zapnutí[°C]: 1.5, Chlad - vypnutí [°C]: -2.5, Kapilární trubice [mm]: 1000
077B1809
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -2.5 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 1.5 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 737 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | Without additional functional |
| Používá se pro poznámky k výrobku | No |
| Používá se pro výrobek | BEER DISPENSER |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Souč. brzdné zařízení [EBD] | 077R0379 ref. 1 |
| Svorky | SVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 4.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 7.9 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 79 Gram |
| Čistá hmotnost | 74 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255248026 |